DLC - Neposredno tekočinsko hlajenje

Ponudba zmogljivih in modularnih rešitev

DLC - Direct Liquid Cooling

Neposredno tekočinsko hlajenje v hyperscale podatkovnih centrih – moč umetne inteligence

Za hyperscale podatkovne centre je umetna inteligenca ključni rastoči trg. Vendar pa hitro naraščanje zmogljivosti strežnikov z umetno inteligenco predstavlja tudi številne izzive. Povečana gostota zmogljivosti pomeni večje toplotne obremenitve in zato zahteva bistveno večjo hladilno moč. Sistemi za zračno hlajenje so na meji svojih zmogljivosti. Rešitev? Pri neposrednem tekočinskem hlajenju hladilna tekočina prehaja neposredno mimo čipa, kjer se ustvari večina toplote.

Hyperscale infrastruktura je zasnovana za prilagodljivost, visoko razpoložljivost in enostavno popravljanje. Rittal je zasnoval serijo izdelkov z neposrednim tekočinskim hlajenjem (DLC), ki je prilagojena potrebam hyperscale podatkovnih centrov. Vse rešitve omogočajo enostavno integracijo v obstoječo IT infrastrukturo in so zasnovane za maksimalno učinkovitost, tako da lahko vaši IT sistemi delujejo z maksimalno zmogljivostjo brez nepotrebne porabe energije.

Neposredno tekočinsko hlajenje v hyperscale podatkovnih centrih – moč umetne inteligence

Ponudba tekočinskega hlajenja 


En megavat!
Hladilna moč, ki jo zagotavlja najzmogljivejša enota za distribucijo hladilne tekočine (CDU) podjetja Rittal.

Naša ponudba DLC hlajenja ponuja tri različne rešitve s hladilno močjo od 70 kW do 1 MW.

Rešitve tekočina-zrak: 

  • 70 kW: Zadnja vrata HEx z enoto za kroženje hladilne tekočine (CCU)

Naše rešitve tekočina-zrak hladijo komponente, ki ustvarjajo toploto, kot so čipi za umetno inteligenco, z mešanico vode in glikola, ki se hladi z zrakom skozi zadnja vrata omare. Uporabljajo se v posameznih IT ohišjih ali v podatkovnih centrih s srednjimi toplotnimi izgubami.

Rešitve tekočina-tekočina: 

  • 150 kW: CDU In-Rack

  • 1 MW: CDU In-Row

V naših rešitvah tekočina-tekočina se mešanica vode/glikola hladi z vodovodom stavbe. Tekočinsko hlajenje odstrani bistveno več toplote kot zračno hlajenje. Rešitve tekočina-tekočina se uporabljajo v podatkovnih centrih s srednjimi toplotnimi izgubami, pa tudi v visokozmogljivih podatkovnih centrih.

Vedno na voljo in združljivo z OCP

Največja zanesljivost delovanja: Integrirane možnosti pomožnih sistemov, ki so vključene v sistem Rittal Direct Liquid Cooling, zagotavljajo, da so vaši sistemi stalno na voljo. Funkcija vroče zamenjave vam omogoča zamenjavo kritičnih komponent med delovanjem sistema – brez prekinitve delovanja. To pomaga preprečiti drage izpade sistema in skrajša čas vzdrževanja na minimum.

Zanesljiva dostava: Naša zanesljiva proizvodna zmogljivost zagotavlja pravočasne dobave, tudi za velike zahteve. Vaši podatkovni centri so hitro razširljivi brez zamud. 

Rešitve po meri: Na voljo vam je ekipa interdisciplinarnih strokovnjakov, ki vas bodo podpirali s tehničnim svetovanjem in razvili rešitve po meri, prilagojene vašim specifičnim zahtevam.  

Največja učinkovitost: Rittal že vrsto let aktivno sodeluje v projektih OCP in je svoje rešitve za neposredno tekočinsko hlajenje prilagodil OCP arhitekturi. Pomagamo vam standardizirati strukture vaših podatkovnih centrov, da prihranite denar in energijo.

Neposredno tekočinsko hlajenje – modularne rešitve na osnovi platforme

Prilagodljiva razširljivost in enostavna integracija: Naš modularni koncept in enotna arhitektura pomenita, da se rešitve enostavno prilagodijo vašim rastočim zahtevam in jih je mogoče enostavno integrirati v obstoječo infrastrukturo.

Največja zanesljivost: Spremljanje puščanja na podlagi komponent proaktivno ščiti vašo infrastrukturo pred poškodbami zaradi vode in zagotavlja dolgoročno zanesljivost delovanja.

Minimalni čakalni časi: Senzorje, krmilnike in CDU In-Row črpalke je mogoče zamenjati med delovanjem sistema. To pomaga ohranjati stalno hlajenje in zmanjša čas izpadov.

Individualne prilagoditve za vašo infrastrukturo: Po meri izdelani razdelilni kanali (razdelilniki) omogočajo prilagodljivo in učinkovito distribucijo hladilne tekočine.

Zanesljivo napajanje: DC zbiralna sponka zagotavlja stabilno in energetsko učinkovito napajanje v podatkovnih centrih, ki temeljijo na OCP arhitekturi in ščiti vašo informacijsko tehnologijo pred izpadi električne energije.

Odkrijte naše rešitve za IT hlajenje

IT infrastruktura

IT hlajenje

Koncepti klimatizacije podjetja Rittal pokrivajo celoten spekter aplikacij, od hlajenja posamezne omare do celotnih podatkovnih centrov. Varnost in učinkovitost sta naši prioriteti.

OCP ORV3 rack

Dvignite gostoto moči vašega ohišja na novo raven!

OCP je skupnost z jasnim ciljem: standardizirati in optimizirati IT infrastrukturo. Rittal že leta aktivno sodeluje v projektih OCP. Rezultat: Ohišje, ki je 100 % skladno z OCP. Za maksimalno varnost v prihodnosti.

Mi smo tukaj za vas!

Imate dodatna vprašanja? Pošljite nam sporočilo.
Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja v zvezi z neposrednim tekočinskim hlajenjem.